Contacts
30
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
115
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądy do 16 A
09 38 032 3101
Numer Katalogowy: 09 38 032 3101
Han K 8/24-BU-C
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Poliamid (PA)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 16 A
Rozmiar: 10 B
Kontakty: 32
Przekrój przewodu: 0.5 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Sygnał
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 38 032 3101
Han K 8/24-BU-C
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
Contacts
30
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
115
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Inserts
Seria
Han-Com
®
Identyfikacja
Han
®
K 8/24
Wersja
Metoda przyłączenia
Crimp termination
Rodzaj (męski/żeński)
Female
Rozmiar
10 B
Liczba kontaktów
32
Liczba kontaktów sygnałowych
24
Liczba kontaktów mocy
8
Kontakt PE
Yes
Szczegóły
Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0.5 ... 4 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² Signal
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie
230 V
Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik
400 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Prąd znamionowy (sygnał)
10 A
Napięcie znamionowe (sygnał)
160 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)
2.5 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)
3
Prąd znamionowy zgodnie z UL
16 A
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał)
10 A
Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał)
600 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA
16 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA
300 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał)
10 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał)
300 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Moment dokręcający
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polyamide (PA)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (pebble grey)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
HB
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
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
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
11.52 g
Kraj pochodzenia
Romania
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140056497
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found