Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
25
Numer Katalogowy: 09 38 005 2601
Han K 3/2 STI-S
Han K 3/2 STI-S

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Osiowe przyłączenie śrubowe / przyłącznie śrubowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌200 A
Rozmiar: 24 B
Kontakty: 5
Przekrój przewodu: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Sygnał 16 ... 35 mm² PE
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 38 005 2601
Han K 3/2 STI-S
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
25
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han-Com®
  • Identyfikacja Han® K 3/2
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Osiowe przyłączenie śrubowe / przyłącznie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 24 B
  • Liczba kontaktów 5
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 3
  • Kontakt PE Tak
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    35 ... 70 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Sygnał
    16 ... 35 mm² PE
  • Prąd znamionowy ‌ 200 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 1.150 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik 2.000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 400 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 200 A
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał) 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA 160 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał) 16 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał) 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,2 mΩ
  • Rezystancja styku, strefa sygnału ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania
    22 mm
    7 mm Kontakty sygnałowe
    14 mm Kontakt PE
  • Moment dokręcający
    8 Nm @ 35 mm²
    9 Nm @ 50 mm²
    10 Nm @ 70 mm²
    0,5 Nm Kontakty sygnałowe
    6 Nm Kontakt PE
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 338,6 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140056121
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare