Akcesoria
Adapter
09 14 001 9901
Numer Katalogowy: 09 14 001 9901
Han GND adapter
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Adapter
Męski / męski
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 14 001 9901
Han GND adapter
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
Typy akcesoriów
Adapter
Opis akcesoriów
Male / male
Adapter dla
Han
®
GND
Charakterystyka techniczna
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Polycarbonate (PC)
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Lead
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
113.8 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140019539
eCl@ss
27440392 Connector (accessories)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® GND