Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Numer Katalogowy: 09 08 000 6124
Han-Fast Lock 10mm² w. Pin Ag 2300pcs.
Han-Fast Lock 10mm² w. Pin Ag 2300pcs.

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Prąd znamionowy: ≤60 A
Kontakt PCB
Z pinem
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 08 000 6124
Han-Fast Lock 10mm² w. Pin Ag 2300pcs.
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Contacts
  • Seria Han-Fast® Lock
  • Typ kontaktu PCB contact
  • Opis kontaktu With pin
Wersja
  • Zawartość opakowania 2300 pieces on reel
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 10 mm²
  • Prąd znamionowy ≤ 60 A
  • Rezystancja styku ≤ 2 mΩ
  • Długość odizolowania 7.5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Materiał (blokady) Copper alloy
  • Powierzchnia (blokowanie) Passivated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 9,080 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140014831
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare