Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
27
Accessories
4
Numer Katalogowy: 10 36 107 0001
Han Ex UL-Q7 Set
Han Ex UL-Q7 Set

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zestawy złączy
Kompletny zestaw
Przyłączenie zaciskowe
Prąd znamionowy: ‌10 A
Kontakty: 7
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x M20
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
Stopień ochrony: IP67 ze śrubą uszczelkowaną 09 20 000 9918
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 10 36 107 0001
Han Ex UL-Q7 Set
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
27
Accessories
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connector sets
  • Seria Han® Q
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® Ex
  • Element Complete set
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 7
  • Kontakt PE Yes
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Single locking lever
  • Zakres zastosowań Connectors for explosion hazardous environments
  • Szczegóły
    for US purposes only
    Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Napięcie znamionowe 90 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +85 °C
  • Temperatura otoczenia -20 ... +40 °C Up to +70°C in T4
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 5015 (sky blue)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Stainless steel
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • UL / CSA
    UL CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 111.11 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140189393
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408