Wkłady monoblokowe
Do aplikacji chronionych przed wybuchem
10 36 008 0007
Numer Katalogowy: 10 36 008 0007
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Zestawy złączy
Kompletny zestaw
Przyłączenie Han-Quick Lock
®
Prąd znamionowy: 10 A
Kontakty: 8
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x M20
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
Stopień ochrony: IP67 ze śrubą uszczelkowaną 09 20 000 9918
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 10 36 008 0007
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20
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
Connector sets
Seria
Han
®
Ex
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
Ex
Element
Complete set
Wersja
Metoda przyłączenia
Han-Quick Lock
®
termination
Rozmiar
3 A
Liczba kontaktów
8
Wersja
Top entry
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M20
Typ blokowania
Single locking lever
Zakres zastosowań
Connectors for explosion hazardous environments
Szczegóły
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
5 A
Napięcie znamionowe
90 V DC
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +85 °C
Temperatura otoczenia
-20 ... +40 °C Up to +70°C in T4
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polycarbonate (PC)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Zinc die-cast
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Powder-coated
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 5015 (sky blue)
Materiał (uszczelki)
NBR
Materiał (blokady)
Stainless steel
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
130 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140108790
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
Instructions
Assembly instructions
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Specific information on the assembly and handling
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found