Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 00 000 5222
Han-Easy Lock ® 6B, Single lever
Han-Easy Lock ®  6B, Single lever

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Klamry blokujące
Rozmiar: 6 B
Rygiel pojedynczy
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 00 000 5222
Han-Easy Lock ® 6B, Single lever
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typy akcesoriów Locking levers
Wersja
  • Rozmiar 6 B
  • Typ blokowania Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Kolor (akcesoria) RAL 7037 (dust grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 21 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140002272
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400