Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
1
Accessories
7
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
243
Numer Katalogowy: 09 33 016 2725
Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term
Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłącznie typu klatkowego
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 16 B
Kontakty: 12
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm² 0.5 ... 4 mm² Kontakty przekaźnikowe
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 33 016 2725
Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
1
Accessories
7
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
243
Szczegóły Produktu
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® ES
  • Especificação Com 4 contatos relay
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 16 B
  • Número de Pólos 12
  • contato terra Yes
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0,14 ... 2,5 mm²
    0,5 ... 4 mm² Contatos de relé
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Tensão nominal conforme CSA 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 7 ... 9 mm
  • Torque de aperto ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 139 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140186217
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522