7
Tools
12
Accessories
1
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Kontakty
Elektryczne
09 15 000 6223
Numer Katalogowy: 09 15 000 6223
Han D F Crimp Contact Au AWG 20
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prąd znamionowy: ≤10 A
Żeński
Stop miedzi
Pozłacane
Przekrój przewodu: 0.5 mm²
AWG 20
Notatki
Compare
NEW
Crimp Advisor
Numer Katalogowy: 09 15 000 6223
Han D F Crimp Contact Au AWG 20
Notatki
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
7
Tools
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
Contacts
Seria
Han D
®
Typ kontaktu
Crimp contact
Wersja
Metoda przyłączenia
Crimp termination
Rodzaj (męski/żeński)
Female
Proces produkcyjny
Turned contacts
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0.5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 20
Prąd znamionowy
≤ 10 A
Rezystancja styku
≤ 3 mΩ
Długość odizolowania
8 mm
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Gold plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
0.5 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140022140
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found