Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
6
Custodie
195
Numer Katalogowy: 09 21 064 2701
Han-D 64 F-W
Han-D 64 F-W

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie owijane
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 24 B
Kontakty: 64
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 21 064 2701
Han-D 64 F-W
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
6
Custodie
195
Szczegóły Produktu
Identificazione
  • Categoria Inserts
  • Serie Han D®
Versione
  • Collegamento Wrap termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Taglia 24 B
  • Numero di poli 64
  • Contatto di terra Yes
  • Lunghezza del collegamento 22 mm
Dettagli tecnici
  • Dimensioni post wire-wrap 1 x 1 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 3 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Silver plated
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 3
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140572423
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare