Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Elementy kodujące i prowadzące
09 12 000 9924
Numer Katalogowy: 09 12 000 9924
Han Coding pin 1=20
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Element kodujący
Męski
Tworzywo termoplastyczne
Czerwone
20 sztuk na ramkę
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 12 000 9924
Han Coding pin 1=20
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
Seria
Han
®
Q
Typy akcesoriów
Coding element
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
Male
Zawartość opakowania
20 pieces per frame
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Thermoplastic
Kolor (akcesoria)
Red
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Propozycja Kalifornijska 65
Not contained
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
no requirements (flammable mass < 10g)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
3.26 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
39269097
GTIN
5713140016378
eCl@ss
27440203 Coding for industrial connectors
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found