Części zamienne
1
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Hybrydowe
09 12 004 3101
Numer Katalogowy: 09 12 004 3101
Han Brid-bu-c (G)
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 10 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 2 + 4 kontakty elektryczne 10 A + opcja dla PE
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 12 004 3101
Han Brid-bu-c (G)
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
Pótalkatrész
1
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Inserts
Series
Han-Brid
®
Identification
Han-Brid
®
Cu
Specification
Hybrid field bus connector
Version
Gender
Żeński
Size
3 A
Number of contacts
2
further contacts
+ 4 kontakty elektryczne 10 A + opcja dla PE
Details
Strona urządzenia
Część dolna, nieobciążona
Technical characteristics
Rated current
10 A
Rated voltage
50 V
Rated impulse voltage
0,8 kV
Pollution degree
3
Insulation resistance
>10
10
Ω
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
Material properties
Material (insert)
Poliwęglan (PC)
Colour (insert)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Niezawarte
REACH ANNEX XIV substances
Niezawarte
REACH SVHC substances
Niezawarte
California Proposition 65 substances
Tak
California Proposition 65 substances
Ołów
Nikiel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
10
Net weight
7.8 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140017153
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ściągnij
Chapter Han-Brid®
Ściągnij
HARTING Device Connectivity - Chapter 04