Części zamienne
1
Dane niedostępne
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
混合
09 12 004 3011
Numer Katalogowy: 09 12 004 3011
Han Brid-Sti-c (G)
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 10 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 2 + 4 kontakty elektryczne 10 A + opcja dla PE
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 12 004 3011
Han Brid-Sti-c (G)
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
Pieza de repuesto
1
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
标识
类别
插芯
系列
Han-Brid
®
标识
Han-Brid
®
Cu
规格
混合现场总线式连接器
版本
公母类型
公头
尺寸
3 A
针数
2
更多插针
+ 4根10A电气插针+可选PE
详细资料
设备端
下部,未安装
技术参数
额定电流
10 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
4.02 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140017122
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ściągnij
Chapter Han-Brid®
Ściągnij
HARTING Device Connectivity - Chapter 04