Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Części zamienne
3
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
30
Frames
1
Numer Katalogowy: 09 21 007 2632
Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWG
Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWG

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie Han-Quick Lock®
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 7
Przekrój przewodu: 0.25 ... 1.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 21 007 2632
Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWG
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
30
Frames
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han D®
Wersja
  • Metoda przyłączenia Han-Quick Lock® termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 7
  • Kontakt PE Yes
  • Szczegóły Only for thermoplastic hoods / housings
  • Szczegóły for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 3 mΩ
  • Długość odizolowania 10 mm
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH1
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 13 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140040380
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522