Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
8
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
26
Numer Katalogowy: 09 16 072 3011
Han 72DD-SMC-MI-CRT-(73-144)
Han 72DD-SMC-MI-CRT-(73-144)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 32 B
Kontakty: 144
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 16 072 3011
Han 72DD-SMC-MI-CRT-(73-144)
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
8
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
26
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han DD®
  • Specyfikacje Continuing marking
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar 32 B
  • Liczba kontaktów 144
  • Kontakt PE Yes
  • Identyfikacja kontaktów 73 ... 144
  • Szczegóły
    Please order crimp contacts separately.
    You need two inserts for a complete assembly!
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.14 ... 2.5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 51 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140023833
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare