Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
2
Tools
1
Accessories
7
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
534
Numer Katalogowy: 09 32 064 3001
Han 64 EEE male insert crimp
Han 64 EEE male insert crimp

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 24 B
Kontakty: 64
Przekrój przewodu: 0.14 ... 4 mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 32 064 3001
Han 64 EEE male insert crimp
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
2
Tools
1
Accessories
7
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
534
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han® EEE
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar 24 B
  • Liczba kontaktów 64
  • Kontakt PE Yes
  • Szczegóły Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 49 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140049437
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522