myHARTING Login
Konfiguratory
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Systemkablage
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
559
Dane niedostępne
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Strömmar upp till 16 A
09 34 006 2716
Numer Katalogowy: 09 34 006 2716
Han HvES 6 Pos. F Insert
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Przyłącznie typu klatkowego
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 16 A
Rozmiar: 16 B
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 34 006 2716
Han HvES 6 Pos. F Insert
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
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
Spare Part
1
Hoods/Housings
559
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han
®
Hv ES
Version
Förbindningsmetod
Burklämsförbindning
Kön
Hona
Storlek
16 B
Antal kontakter
8
Antal kraftkontakter
6
Antal specialkontakter
2
Specifikation av specialkontakter
Reläkontakt
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Ej hopkopplingskompatibel med Han Hv E
®
skruv-/krimpförbindning
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.14 ... 2.5 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 26 ... AWG 14
Märkström
16 A
Märkspänning
830 V
Nominell impulsspänning
8 kV
Föroreningsgrad
3
Märkspänning enl. UL
600 V
Märkspänning enl. CSA
600 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 3 mΩ
Avskalningslängd
7 ... 9 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Bly
ECHA SCIP nummer
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
76,26 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140571709
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES