Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
10
Części zamienne
2
Wkłady
31
Numer Katalogowy: 19 30 048 0292
Han 48B-asg2-LB-M32 (1 zaślepka)
Han 48B-asg2-LB-M32 (1 zaślepka)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Rozmiar: 48 B
Wysoka konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Stal nierdzewna
Wejście boczne
2x M32
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 30 048 0292
Han 48B-asg2-LB-M32 (1 zaślepka)
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
10
Części zamienne
2
Wkłady
31
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Surface mounted housing
  • Typ High construction
Wersja
  • Rozmiar 48 B
  • Wersja Side entry
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 2x M32
  • Typ blokowania Single locking lever
  • Zakres zastosowań Standard hoods/housings for industrial connectors
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nickel
    Naphthalene
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1,330 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140127449
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare