Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
60
Numer Katalogowy: 09 21 040 4711
Han 40D-AV-F-prawy-MK
Han 40D-AV-F-prawy-MK

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Złącze terminalblokowe
Przyłączenie śrubowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 16 B
Kontakty: 40
Przekrój przewodu: 0.2 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 21 040 4711
Han 40D-AV-F-prawy-MK
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
60
Szczegóły Produktu
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han D® AV
  • 요소 터미널 블록 커넥터
  • 사양
    오른손 버전
    다중 윤곽
버전
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 16 B
  • 컨택트핀 개수 40
  • PE 단자
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.2 ... 2.5 mm²
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 4 kV
  • 오염도 3
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 4 mΩ
  • 조임 토크
    ‌0.5 Nm 나사 접점 M3
    ‌0.5 Nm 고정 나사 M3
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) Poliwęglan (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) Stop miedzi
  • 표면 (접점) 은도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV 상태 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV 물질 Niezawarte
  • REACH SVHC 물질 Niezawarte
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Tak
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Ołów
    Nikiel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 418.9 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140040700
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522