Zakres zastosowań
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Szczegóły
By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
Zawartość opakowania
With seal screw
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0.5 Nm M3 insert fixing screw
Moment dokręcający (mocowanie śrubowe)
2 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
For use as a connector according to IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Zinc die-cast
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Black chrome coating