16
Accessories
16
Części zamienne
1
Wkłady
82
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do zastosowań przemysłowych
19 20 003 1250
Numer Katalogowy: 19 20 003 1250
Han 3A-asgw-QB-M20
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Otwarte dno
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Stal
Górne wyprowadzenie kabla
1x M20
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 20 003 1250
Han 3A-asgw-QB-M20
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
16
Accessories
16
Części zamienne
1
Wkłady
82
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Hoods / Housings
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han A
®
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Surface mounted housing
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Open bottom
Wersja
Rozmiar
3 A
Wersja
Top entry
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M20
Typ blokowania
Single locking lever
Zakres zastosowań
Standard Hoods/housings for industrial applications
Zawartość opakowania
Please order seal screw separately.
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
For use as a connector according to IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP44
IP65 With seal screw
IP67 With seal screw
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Zinc die-cast
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Powder-coated
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 7037 (dust grey)
Materiał (blokady)
Steel
Powierzchnia (blokowanie)
Zinc plated
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
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
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
76.66 g
Kraj pochodzenia
Romania
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140124523
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found