Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
101
Frames
1
Numer Katalogowy: 09 20 003 0306
Han 3A-agg-QB-K 1. pokrywa z uszczeln
Han 3A-agg-QB-K 1. pokrywa z uszczeln

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Prosty, Z pokrywą metalową, Z uszczelką
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Stal
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 20 003 0306
Han 3A-agg-QB-K 1. pokrywa z uszczeln
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
101
Frames
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han A®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Bulkhead mounted housing
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Straight
    With metal cover
    With seal
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Typ blokowania Single locking lever
  • Zakres zastosowań Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Szczegóły for female inserts
  • Zawartość opakowania Please order seal screw separately.
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌ 1 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E 12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Steel
  • Powierzchnia (blokowanie) Zinc plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 50 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140038455
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Ethernet Portfolio Guide
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare