Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
84
Numer Katalogowy: 19 20 003 0417
Han 3A-HTE plastic (9-17mm), black
Han 3A-HTE plastic (9-17mm), black

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Z zintegrowaną dławnicą kablową
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x Zintegrowane
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliwęglan (PC)
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 20 003 0417
Han 3A-HTE plastic (9-17mm), black
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
84
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han A®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Hood
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd With integrated cable gland
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x Integrated
  • Typ blokowania Single locking lever
  • Zakres zastosowań Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Zawartość opakowania Please order seal screw separately.
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Średnica przewodu 9 ... 17 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (jet black)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 17 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140164147
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare