148
Dane niedostępne
eShop
...
Seria
Han-Yellock®
09 20 003 2711
Numer Katalogowy: 09 20 003 2711
Han 3A-BU-S
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie śrubowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: 10 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 3
Przekrój przewodu: 0.75 ... 1.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 20 003 2711
Han 3A-BU-S
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
148
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Catégorie
Insertos
Série
Han A
®
Version
Méthode de raccordement
Terminação parafusada
Genre
Fêmea
Taille
3 A
Nombre de contacts
3
Contact de terre
Yes
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,75 ... 1,5 mm²
Intensité nominale
10 A
Tension nominale du conducteur de terre
230 V
Rated voltage conductor-conductor
400 V
Tension de claquage
4 kV
Degré de pollution
3
Tension nominale selon UL
600 V
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Longueur à dénuder
2,5 ... 5,5 mm
Couple de serrage
0,25 Nm Parafuso de contato M3
Recommended screw driver
PH1
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Poliwęglan (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Matériau (contacts)
Stop miedzi
Surface (contacts)
Posrebrzane
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
Exemptions RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
État ELV
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Niezawarte
Substances REACH ANNEXE XIV
Niezawarte
Substances REACH SVHC
Tak
Substances REACH SVHC
Ołów
Numéro ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Proposition Californie 65 substances
Tak
Proposition Californie 65 substances
Ołów
Nikiel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
0,6 g
Pays d'origine
Romênia
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140038851
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found