Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
463
Numer Katalogowy: 09 34 003 2716
Han 3 HVES-F
Han 3 HVES-F

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłącznie typu klatkowego
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 10 B
Kontakty: 5
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 34 003 2716
Han 3 HVES-F
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
463
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han® Hv ES
Wersja
  • Metoda przyłączenia Cage-clamp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Rozmiar 10 B
  • Liczba kontaktów 5
  • Liczba kontaktów mocy 3
  • Liczba kontaktów specjalnych 2x Relay contact
  • Specyfikacja kontaktów specjalnych Relay contact
  • Kontakt PE Yes
  • Szczegóły Not mating compatible to Han Hv E® screw/crimp termination
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 830 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 3 mΩ
  • Długość odizolowania 7 ... 9 mm
  • Moment dokręcający ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Numer ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 40 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140053038
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522