for assembly of bulkhead mounted bulkhead mounted position
Wersja
Rozmiar
3 A
Zakres zastosowań
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Szczegóły
By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
For use as a connector according to IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP68
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Zinc die-cast
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Black chrome coating