Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
69
Numer Katalogowy: 09 21 025 3001
Han 25D-STI-C
Han 25D-STI-C

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 16 A
Kontakty: 25
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 21 025 3001
Han 25D-STI-C
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
69
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han D®
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar 16 A
  • Liczba kontaktów 25
  • Kontakt PE Yes
  • Szczegóły Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌0.8 Nm PE screw M3.5
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH1
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 33 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140572522
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522