Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
41
Numer Katalogowy: 09 33 024 2611
Han 24E-sti-s (25-48)
Han 24E-sti-s (25-48)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie śrubowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 48 B
Kontakty: 48
Przekrój przewodu: 0.75 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 33 024 2611
Han 24E-sti-s (25-48)
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
41
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han E®
  • Specyfikacje Continuing marking
Wersja
  • Metoda przyłączenia Screw termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar 48 B
  • Z osłoną przewodu Yes
  • Liczba kontaktów 48
  • Kontakt PE Yes
  • Identyfikacja kontaktów 25 ... 48
  • Szczegóły You need two inserts for a complete assembly!
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 7.5 mm
  • Moment dokręcający
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH1
    PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 90 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140051768
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522