Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
11
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
Numer Katalogowy: 09 16 024 3001
Han 24DD-SMC-MI-CRT
Han 24DD-SMC-MI-CRT

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 6 B
Kontakty: 24
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 16 024 3001
Han 24DD-SMC-MI-CRT
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
11
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
299
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han DD®
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 24
  • Contacto PE
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3,9 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140023727
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han D® / DD®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare