Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
9
Wkłady
45
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 30 024 0487
Han 24B-gg-ZV-M32
Han 24B-gg-ZV-M32

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Centralny rygiel zamykający (na obudowie wtyczki)
Stal nierdzewna
Górne wyprowadzenie kabla
1x M32
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 30 024 0487
Han 24B-gg-ZV-M32
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
9
Wkłady
45
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Typ Wysoka konstrukcja
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania Centralny rygiel zamykający (na obudowie wtyczki)
  • Zakres zastosowań Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiał (blokady) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 414 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140126848
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466