Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
31
Accessories
3
Wkłady
45
Frames
2
Numer Katalogowy: 09 30 724 0421
Han 24B-gg-29
Han 24B-gg-29

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Czarny
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca
Górne wyprowadzenie kabla
1x Pg 29
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 30 724 0421
Han 24B-gg-29
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
31
Accessories
3
Wkłady
45
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Hood
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Black
  • Typ High construction
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x Pg 29
  • Typ blokowania Double locking lever
  • Zakres zastosowań Standard hoods/housings for industrial connectors
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 220 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140048805
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare