Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
44
Accessories
7
Części zamienne
4
Wkłady
48
Frames
2
Numer Katalogowy: 09 30 024 0391
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Montaż tylny
Rozmiar: 24 B
Niska konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 30 024 0391
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
44
Accessories
7
Części zamienne
4
Wkłady
48
Frames
2
Szczegóły Produktu
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Hátoldali szerelés
  • Típus Alacsony kialakítás
Verzió
  • Méret 24 B
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
  • Han-Easy Lock® Igen
  • Alkalmazási terület Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
  • Csomag tartalma A szerelőkeret a csomag része
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm M4 rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés)
    Polikarbonát (PC)
    Rozsdamentes acél
  • Színes (rögzítés) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (kiegészítők)
    Poliamid (PA)
    Rozsdamentes acél
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • ECHA SCIP szám 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 137,1 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140165021
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare