Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
Części zamienne
2
Modules
278
Numer Katalogowy: 09 14 024 0313
Han 24 MOD ramka
Han 24 MOD ramka

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Ramka zawiasowa
dla 6 modułów, a ... f
Rozmiar: 24 B
Notatki
Compare
Please do not use this product for new DesignIns anymore. You can use the successor 09140240371.
Numer Katalogowy: 09 14 024 0313
Han 24 MOD ramka
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
Części zamienne
2
Modules
278
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Seria Han-Modular®
  • Typy akcesoriów Hinged frame
  • Opis akcesoriów
    for 6 modules
    a ... f
  • Cechy
    Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
    Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Wersja
  • Rozmiar 24 B
Charakterystyka techniczna
  • Długość odizolowania 8 ... 10 mm
  • Moment dokręcający
    ‌0.8 Nm PE screw M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 75 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140021327
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare