Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 30 024 1701
Han 24 B-KG-ramka montażowa
Han 24 B-KG-ramka montażowa

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Ramka dokująca
Stal nierdzewna
Rozmiar: 24 B
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 30 024 1701
Han 24 B-KG-ramka montażowa
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Typy akcesoriów Docking frame
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Szczegóły
    Pull-in-range x-axis: ± 1.5 mm
    Pull-in-range y-axis: ± 1.5 mm
  • Zawartość opakowania
    1 frame
    4 cheese head shoulder screws (Steel, zinc plated) to fix the docking frame
Charakterystyka techniczna
  • Ilość łączeń ≥ 10,000
  • Uwaga Mating cycles with other HMC components
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 115 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140047785
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421