Кожухи для обеспечения степени защиты IP65 заказываются отдельно.
Контактная вставка не совместима с 09 10 000 0800 (блочная угловой кожух)
Подробные данные
Конфигурация Han® 1А, включающая в себя только контактные вставки (с устройством разгрузки от натяжения 09 10 000 5300 или без него) представляет собой соединитель без защитного кожуха. В этом случае защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться иными средствами, применяемыми пользователем.
Контактные вставки не должны присоединяться или отсоединяться под электрической нагрузкой.
В отсоединенном состоянии к контактным вставкам не должно подаваться электропитание.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,13 ... 0,82 mm²
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
48 V AC
60 V DC
Номинальное импульсное напряжение
1,5 kV
Степень загрязнения
3
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Сопротивление изоляции
>108 Ω
Предельная температура
-30 ... +90 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Poliamid (PA)
Цвет (контактная вставка)
RAL 9005 (czarny)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
zgodny
Состояние ВЭА
zgodny
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Niezawarte
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Niezawarte
Особо опасные жидкости предписания REACH
Niezawarte
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych