Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Contacts
12
Accessories
12
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Numer Katalogowy: 09 10 005 3000
Han 1A-5+PE-c-m latch
Han 1A-5+PE-c-m latch

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Poliamid (PA)
RAL 9005 (czarny)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 1 A
Kontakty: 5
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09100053001.
Numer Katalogowy: 09 10 005 3000
Han 1A-5+PE-c-m latch
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Successor Products
1
Contacts
12
Accessories
12
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Inserts
  • Seria Han® 1A
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Rozmiar 1 A
  • Liczba kontaktów 5
  • Kontakt PE Yes
  • Typ blokowania Snap-in latches
  • Szczegóły
    Please order crimp contacts separately.
    Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance.
  • Szczegóły
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.14 ... 2.5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +90 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polyamide (PA)
  • Kolor (wkład) RAL 9005 (jet black)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 9 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140938199
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare