Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
24
Accessories
14
Części zamienne
4
Wkłady
34
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 30 016 1256
Han 16B-asg1-LB-K-M25
Han 16B-asg1-LB-K-M25

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Rozmiar: 16 B
Niska konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
Wejście boczne
1x M25
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 30 016 1256
Han 16B-asg1-LB-K-M25
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
24
Accessories
14
Części zamienne
4
Wkłady
34
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Surface mounted housing
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd With thermo-plastic cover
  • Typ Low construction
Wersja
  • Rozmiar 16 B
  • Wersja Side entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M25
  • Typ blokowania Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Zakres zastosowań Standard hoods/housings for industrial connectors
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Kolor (blokowanie) RAL 7037 (dust grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nickel
    Naphthalene
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 200 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140126312
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466