myHARTING Login
Konfiguratory
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Разводка кабельных систем
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
11
Accessories
13
Запасная часть
1
Контактные вставки
18
Dane niedostępne
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи
Для промышленного применения
19 20 016 0251
Numer Katalogowy: 19 20 016 0251
корпус Han A Base1 Entry M25
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Накладной блочный кожух
Размер: 16 A
Низкая конструкция
Одна защелка
Поликарбонат (PC), Нержавеющая сталь
Боковой ввод
1x M25
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 20 016 0251
корпус Han A Base1 Entry M25
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
11
Accessories
13
Запасная часть
1
Контактные вставки
18
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Название
Категория
Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов
Han A
®
Тип кабельного кожуха/корпуса
Накладной блочный кожух
Тип
Низкая конструкция
Версия
Размер
16 A
Версия
Боковой ввод
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M25
Тип блокировки
Одна защелка
Han-Easy Lock
®
Да
Области применения
Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7037 (серый)
Материал (фиксатор)
Поликарбонат (PC)
Нержавеющая сталь
Цвет (стопорный элемент)
RAL 7037 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
150 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140124745
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread