Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
13
Części zamienne
1
Wkłady
26
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 40 010 0513
Han 10HPR-gs-SV-M40
Han 10HPR-gs-SV-M40

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 10 B
Mocowanie śrubowe
Stal nierdzewna
Wejście boczne
1x M40
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 40 010 0513
Han 10HPR-gs-SV-M40
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
13
Części zamienne
1
Wkłady
26
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Hood
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Wersja Side entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M40
  • Typ blokowania Screw locking
  • Zakres zastosowań Hoods/housings for harsh outdoor environments
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 4 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (jet black)
  • Materiał (blokady) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nickel
    Naphthalene
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 400 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140129627
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466