Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 20 87 146 6001 200
Han 10 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Han 10 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 2 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 20 87 146 6001 200
Han 10 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Han E®
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    Han E® Male
    Hood
  • Złącze 2
    Han E® Female
    Hood
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia 10x AWG 16
Właściwości materiału
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1,284 g
  • Kraj pochodzenia USA
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140261969
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600