Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Numer Katalogowy: 09 20 010 0221
Han 10 A-asg1-LB-K-16
Han 10 A-asg1-LB-K-16

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Rozmiar: 10 A
Niska konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
Wejście boczne
1x Pg 16
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 20 010 0221
Han 10 A-asg1-LB-K-16
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han A®
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
  • Descripción de carcasa/base Con tapa termoplástica
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 10 A
  • Versión Entrada lateral
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 16
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicación Carcasas/bases estándar para aplicaciones industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 166,48 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140039155
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437