Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Systemy blokujące
09 00 000 5221
Numer Katalogowy: 09 00 000 5221
Han 10/16/24 Thermoplastic Lever
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Klamry blokujące
Rozmiar: 10 B, 16 B, 24 B
Podwójna klamra ryglująca
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 00 000 5221
Han 10/16/24 Thermoplastic Lever
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
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
B
Typy akcesoriów
Locking levers
Wersja
Rozmiar
10 B
16 B
24 B
Typ blokowania
Double locking lever
Han-Easy Lock
®
Yes
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Kolor (akcesoria)
RAL 7037 (dust grey)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
15 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140002265
eCl@ss
27440392 Connector (accessories)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found