Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1346
Artikelnummer: 24 03 106 1130
Ha-VIS eCon 3061B-AD-PP
Ha-VIS eCon 3061B-AD-PP

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominale spanning: 24 V DC
Aantal poorten: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Bedrijfstemperatuur: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24035061320.
Artikelnummer: 24 03 106 1130
Ha-VIS eCon 3061B-AD-PP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1346
Productdetails
Identificatie
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificatie Unmanaged
  • Type ethernet Fast Ethernet
Versie
  • Aantal poorten 7
  • Bevestiging 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
  • Schakeltechnologie Store and Forward
  • Frameformaat 1,522 kB
  • Formaat MAC-tabel 1k Invoeren
  • Buffermaat pakket 0,44 Megabit
  • Niet-blokkerend Ja
  • Servicekwaliteit Ja
  • Energie-efficiënt ethernet Ja
  • Stromingsregeling Uit
  • Signaalcontact Nee
  • PoE-functionaliteit Ja
  • PoE met geïntegreerde DC-DC-omvormer Ja
  • Pakketinhoud
    Steekbaar schroefcontact voor de voeding
    Montage-instructies
Aansluit data
  • Nominale spanning 24 V DC
  • Toegelaten spanning 18 ... 60 V DC
  • Overspanningsbeveiliging Ja
  • Werkstroom
    <5.820 mA @ 24 V DC
    <2.900 mA @ 48 V DC
  • Voedingscircuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstroom <1,6 A @ 24 V DC
  • Bescherming tegen overstroom ‌12 A Bij ingang
  • Stroomverbruik <139,7 W @ 24 V DC
  • Aansluitmethode Steekbaar schroefcontact
  • Aantal contacten 3
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,08 ... 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Omgekeerde polariteitsbeveiliging Ja
Technische eigenschappen
  • Bedrijfstemperatuur ‌0 ... +55 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C
  • Relatieve vochtigheid
    0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
    0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Luchtdruk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30 aangesloten toestand
  • MTBF ≈ 800.000 h
Ethernetpoorten, koper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmissiestandaard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-bespreking Ja
  • Auto-polariteit Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissiefysica Twisted Pair Cat. 5
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissielengte 100 m
Ethernetpoorten, vezel
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Transmissiestandaard 100BASE-FX
  • Vezel Multimodus
  • Aansluitmethode
    SC duplex
    Vrouwelijk
  • Transmissiefysica FO
  • Golflengte 1.310 nm
  • Datasnelheid ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissielengte 2 km
  • Uitgangsvermogen -19 ... -14 dBm
  • Ingangsvoeding -32
Ethernetpoorten PoE
  • Ethernetpoorten PoE 4
  • Type PoE PSE
  • Ondersteunde PoE-modus Alternatief A
  • IEEE-standaarden IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Voeding (PSE) 24 V DC
  • Totaal uitgangsvermogen (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Uitgangsvermogen (PSE) per poort
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Stroom per poort
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Ondersteunde bekabeling Zie IEEE 802.3at, onderdeel 33.1.4
  • Pinout Alternatief A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium (geanodiseerd)
    Plaatstaal (geëpoxeerd)
  • Lengte 107,5 mm
  • Breedte 60 mm
  • Hoogte 142 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 55022 Karakteristieken radiostoring
    EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
    EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
    EN 61000-4-5 Overspanningen
    EN 61000-4-6 geleide verstoringen
    EN 61000-6-4 emissiestandaard
    IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 851 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85176200
  • GTIN 5713140804531
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare