Matching Products
Matching Products NEW
Przewody systemowe
1325
Numer Katalogowy: 24 02 405 0010
Ha-VIS eCon 2050GB-A
Ha-VIS eCon 2050GB-A

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przemysłowe switche Ethernetowe
Niezarządzalny
Full Gigabit Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Temperatura robocza: ‌0 ... +55 °C
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 24 02 405 0010
Ha-VIS eCon 2050GB-A
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Przewody systemowe
1325
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specyfikacje Unmanaged
  • Typ Ethernet Full Gigabit Ethernet
Wersja
  • Całkowita liczba portów 5
  • Mocowanie 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 10 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 8k Entries
  • Rozmiar bufora pakietu 1 Megabit
  • Bez blokowania Yes
  • Quality of service Yes
  • Energooszczędny Ethernet Yes
  • Kontrola przepływu Off
  • Kontakt sygnałowy No
  • Funkcja PoE No
  • Wsparcie ramek typu Jumbo Yes
  • Zawartość opakowania
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    24 V DC
    48 V DC
  • Dozwolone napięcie 9 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe Yes
  • Prąd roboczy
    <134 mA @ 24 V DC
    <69 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌2 A At input
  • Pobór mocy <3.22 W @ 24 V DC
  • Metoda przyłączenia Pluggable screw contact
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0.08 ... 2.5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 28 ... AWG 12
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Yes
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 3060,000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Standard transmisji
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negocjacja Yes
  • Auto-polaryzacja Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Cat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium (anodised)
  • Długość 27.3 mm
  • Szerokość 60 mm
  • Wysokość 113.5 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 277.5 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140147522
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612