Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 20 92 641 0723
Ha-VIS RFID FT 89 paper (NT) - VPE 500
Ha-VIS RFID FT 89 paper (NT) - VPE 500

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Transponder
FT 89, paper
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 20 92 641 0723
Ha-VIS RFID FT 89 paper (NT) - VPE 500
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS RFID
  • Bezeichnung FT series
  • Komponente Transponder
  • Beschreibung
    FT 89
    paper
Ausführung
  • Lieferumfang 500 pieces
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur -32 ... +90 °C
  • Lagertemperatur -32 ... +90 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP64
  • Frequenz 860 ... 930 MHz
  • EPC memory 96 Bit
  • User memory 512 Bit
  • Chip Alien Higgs 3
Materialeigenschaften
  • Länge 55 mm
  • Breite 18 mm
  • Höhe 0.5 mm
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0.52 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85235990
  • GTIN
    5713140825895
    5713140825888
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen