Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
25
Tools
2
Accessories
2
Numer Katalogowy: 09 45 145 1560 XL
HPP V4 RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC 100pcs.
HPP V4 RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC 100pcs.

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy
Przyłączenie IDC
Kontakty: 8
PushPull
Materiał: Tworzywo termoplastyczne
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09451451561.
Numer Katalogowy: 09 45 145 1560 XL
HPP V4 RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC 100pcs.
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
25
Tools
2
Accessories
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identyfikacja RJ45
  • Element Zestawy złączy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania
    zawiera obudowę gniazda wraz ze złączem RJ45, ekranowanie oraz dławnicę kablową
    100 szt.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,1 ... 0,32 mm² Linka
    0,22 ... 0,32 mm² Drut
  • Przekrój przewodu
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Linka
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 Drut
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6 Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 4,9 ... 8,6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 30,74 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140059009
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare