Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
Numer Katalogowy: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Żeński
Przyłączenie lutowane
Prąd znamionowy: ‌16 A
Kontakty: 2
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identyfikacja Power
  • Element Female
  • Specyfikacje Angled
Wersja
  • Metoda przyłączenia Solder termination
  • Ekranowanie Unshielded
  • Liczba kontaktów 2
  • Kontakt PE Yes
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Thermoplastic
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Black
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 4 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140065529
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare