Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 45 600 0190
Data Bus Cable 2x0,75mm², C-Flex 1000m
Data Bus Cable 2x0,75mm², C-Flex 1000m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
WTB
2x 0,75 mm²
Elastomer
Długość kabla: 1,000 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 09 45 600 0190
Data Bus Cable 2x0,75mm², C-Flex 1000m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specyfikacje Not assembled
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu WTB
Wersja
  • Długość kabla 1,000 m
  • Liczba rdzeni 2
  • Konstrukcja rdzenia 2x 0.75 mm²
Charakterystyka techniczna
  • Impedancja 120 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +90 °C unmoved
  • Minimalny promień gięcia 6x Cable diameter (singular bending)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Elastomer
  • Kolor (kabel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 113,000 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140898516
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609