Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 67 000 8138
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS2;RR10.000
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS2;RR10.000

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Męski
Stop miedzi
Przekrój przewodu: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 67 000 8138
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS2;RR10.000
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Contacts
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Typ kontaktu Crimp contact
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Proces produkcyjny Stamped contacts
  • Zawartość opakowania
    10000 pieces on reel
    Unrolling right reversed
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.25 ... 0.52 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 24 ... AWG 20
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1.52 mm
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Długość odizolowania 2.5 ... 3 mm
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2,125 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140086975
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare