Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 02 000 9911
DIN-Signal wejscie na kabel okrągły
DIN-Signal wejscie na kabel okrągły

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
wkład dla obudowy gniazda
2x Ø11,5, dla obudowy typu C
Tworzywo termoplastyczne
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 02 000 9911
DIN-Signal wejscie na kabel okrągły
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Aislante para base
  • Descripción del accesorio
    2x Ø11,5
    para base C
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140003057
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400